??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
MIMAS
Stückliste
STOVE MIMAS 150
IDNR
Ident number
MAT
Material
168873
EAN
EAN/UPC-Code
4051921385253
SAP
Shorttext
STOVE MIMAS 150
A
464 mm
B
464 mm
C
1505 mm
D1
ØD1
140 mm
X
232 mm
NL
Nominal length
1505 mm
WG
Weight
150 kg