??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
MIMAS
Спецификация
STOVE MIMAS 150
IDNR
Ident number
MAT
Material
168873
EAN
EAN/UPC-Code
4051921385253
SAP
Shorttext
STOVE MIMAS 150
A
464 mm
B
464 mm
C
1505 mm
D1
ØD1
140 mm
X
232 mm
NL
Nominal length
1505 mm
WG
Weight
150 kg