??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Mini-PLS busbar adaptors (3-pole) - Mini-PLS fuse elements
Спецификация
9629.100
BEST
Арт. № SV
9629.100
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
90 mm
H
Высота
160 mm
BEZ1
Обозн. 1
Mini-PLS busbar adaptors
BEZ2
Обозн. 2
for SV 3431.000
VE
Упаковка
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.561 kg