??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Mini-PLS busbar adaptors (3-pole) - Mini-PLS fuse elements
明细表
9629.100
BEST
型号 SV
9629.100
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
90 mm
H
高度
160 mm
BEZ1
名称1
Mini-PLS busbar adaptors
BEZ2
名称2
for SV 3431.000
VE
包装
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.561 kg