??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Mini-PLS busbar supports (3-pole) - Mini-PLS busbar system (40 mm)
明细表
9600.000
BEST
型号 SV
9600.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Mini-PLS busbar supports to 250A
BEZ2
名称2
3-pole, 40mm bar centre distance
VE
包装
4
CNSECLASS51
27-37-06-01
CNSECLASS70
27-40-06-07
CNSECLASS80
27-40-06-07
CNSETIM40
EC001166
GEW
Gewicht
0.220 kg