??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNN 7
Bill of material
Minirail 1 MNN 7-40-5-5-G1-V0
TYP
Size
MNN 7
ANZAHL
Number of carriages
SCHIENE
Standard od special length
L3
Rail length
mm
Введите значение для L3
Rail length
mm
cm
inch
ft
L5
Initial hole spacing
mm
L10
Position of last fixing hole
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
8.000 mm
B
17.000 mm
B1
7.000 mm
B2
5.000 mm
J
6.500 mm
J1
4.500 mm
L
24.600 mm
L1
8.000 mm
L4
Pitch
15.000 mm
L6
22.100 mm
N
12.000 mm
E
Thread
M2
F1
2.400 mm
F2
4.200 mm
G
2.500 mm
G2
2.200 mm
M1
3.100 mm
O
2.500 mm
C0
Static load capacity
1560 N
C
Dynamic load capacity
925 N
M0Q
Permissible lateral static torque
5.6 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
4.3 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
3.3 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
2.5 Nm