??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNS 15
Bill of material
MNNS 15-110-15-15-G1-V0
TYP
Size
15
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Entrez la valeur pour L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
16.0 mm
B
32.0 mm
B1
15.0 mm
B2
8.5 mm
J
12.0 mm
J1
9.5 mm
L
31.7 mm
L4
40.0 mm
L6
28.7 mm
N
25.0 mm
E
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
4.0 mm
G2
5.0 mm
M1
5.55 mm
O
4.9 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Size
15
C0
Static load capacity
3120 N
C
Dynamic load capacity
2435 N
M0Q
Permissible lateral static torque
23.7 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
9.4 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
18.5 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
7.3 Nm