??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNS 7
Bill of material
MNNS 7-40-5-5-G1-V0
TYP
Size
7
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Entrez la valeur pour L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
8.0 mm
B
17.0 mm
B1
7.0 mm
B2
5.0 mm
J
6.5 mm
J1
4.5 mm
L
18.6 mm
L4
15.0 mm
L6
16.1 mm
N
12.0 mm
E
M2
F1
2.4 mm
F2
4.2 mm
G
2.5 mm
G2
2.2 mm
M1
3.10 mm
O
2.5 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Size
7
C0
Static load capacity
935 N
C
Dynamic load capacity
645 N
M0Q
Permissible lateral static torque
3.4 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
1.6 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
2.3 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
1.1 Nm