??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNS 15, kurz
Stückliste
MNNS 15-110-15-15-G1-V0
TYP
Größe
15
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
16.0 mm
B
32.0 mm
B1
15.0 mm
B2
8.5 mm
J
12.0 mm
J1
9.5 mm
L
31.7 mm
L4
40.0 mm
L6
28.7 mm
N
25.0 mm
E
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
4.0 mm
G2
5.0 mm
M1
5.55 mm
O
4.9 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Größe
15
C0
Statische Tragzahl
3120 N
C
Dynamische Tragzahl
2435 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
23.7 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
9.4 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
18.5 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
7.3 Nm