??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNS 7, kurz
Stückliste
MNNS 7-40-5-5-G1-V0
TYP
Größe
7
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
8.0 mm
B
17.0 mm
B1
7.0 mm
B2
5.0 mm
J
6.5 mm
J1
4.5 mm
L
18.6 mm
L4
15.0 mm
L6
16.1 mm
N
12.0 mm
E
M2
F1
2.4 mm
F2
4.2 mm
G
2.5 mm
G2
2.2 mm
M1
3.10 mm
O
2.5 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Größe
7
C0
Statische Tragzahl
935 N
C
Dynamische Tragzahl
645 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
3.4 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
1.6 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
2.3 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
1.1 Nm