??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNXL 12, extra lang
Stückliste
Minirail 1 MNNXL 12-95-10-10-G1-V0
TYP
Größe
MNNXL 12
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
13.000 mm
B
27.000 mm
B1
12.000 mm
B2
7.500 mm
J
10.000 mm
J1
7.500 mm
L
58.900 mm
L1
30.000 mm
L2
15.000 mm
L4
Lochabstand
25.000 mm
L6
55.900 mm
N
20.000 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.500 mm
F2
6.000 mm
G
3.500 mm
G2
3.000 mm
M1
4.750 mm
O
3.900 mm
C0
Statische Tragzahl
7800 N
C
Dynamische Tragzahl
4070 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
47.6 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
61.8 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
24.8 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
32.2 Nm