??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
Missel KDH 035 - Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035
Stückliste
121-3142
PN
Produktnamen
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
L1
Länge
2000 mm
DA1
Länge
mm
S1
Dämmdicke
4 mm
DI1
Länge
mm
S2
Dämmdicke
mm
L2
Länge
mm
L4
Länge
20 mm
AG
Artikel-Gewicht
g
WS
Wärmeschutz
Ja
GEG200
GEG 200%
Nein
GEG100
GEG 100%
Nein
GEG50
GEG 50%
Nein
DIN1
1988-200: 13 mm
Nein
DIN2
1988-200: 9 mm
Nein
DIN3
1988-200: 4 mm
Nein
KA
Keine Anforderungen
Nein
TR
Tauwasserreduktion
Nein
H
Heizung
Nein
TW
Trinkwasser warm
Nein
TK
Trinkwasser kalt
Nein
K
Kälte
Ja
SW
Schwitzwasser
Ja
IR
Innenliegende Regenwasser
Ja
GTIN
GTIN/EAN
WZ
Warennr./Zolltarifnr.
39173900
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
Weitere Informationen / Zulassung
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/121-3142.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1