??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
Missel KDH-FX - Missel KDH
Stückliste
263-1542
PN
Produktnamen
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
L1
Länge
mm
DA1
Außenmaß Breite
mm
S1
Dämmdicke
3 mm
DA2
Außenmaß Breite
6 mm
S2
Dämmdicke
1 mm
L2
Länge
mm
L3
Außenmaß Höhe
mm
L7
Länge
20 mm
L8
Länge
10 mm
L9
Länge
15 mm
L10
Länge
30 mm
AG
Artikel-Gewicht
g
WS
Wärmeschutz
Ja
GEG200
GEG 200%
Nein
GEG100
GEG 100%
Nein
GEG50
GEG 50%
Nein
DIN1
1988-200: 13 mm
Nein
DIN2
1988-200: 9 mm
Nein
DIN3
1988-200: 4 mm
Nein
KA
Keine Anforderungen
Nein
TR
Tauwasserreduktion
Nein
H
Heizung
Nein
TW
Trinkwasser warm
Nein
TK
Trinkwasser kalt
Nein
K
Kälte
Ja
SW
Schwitzwasser
Ja
IR
Innenliegende Regenwasser
Ja
GTIN
GTIN/EAN
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
39259010
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
weitere Informationen
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/263-1542.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1