??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
Missel Misselon Robust UV-beständig - Misselon-Robust 035 – UV-beständig
Stückliste
107-4022
PN
Produktnamen
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
L1
Länge
2000 mm
DA1
Außendurchmesser
mm
S1
Dämmdicke
mm
DI1
Innendurchmesser
mm
AG
Artikel Gewicht
g
WK
Wärmeleitfähigkeit
0.036 W/m K
WS
Wärmeschutz
Ja
GEG200
GEG 200%
GEG100
GEG 100%
GEG50
GEG 50%
Nein
DIN1
1988-200: 13 mm
Nein
DIN2
1988-200: 9 mm
Nein
DIN3
1988-200: 4 mm
Nein
KA
Keine Anforderungen
Nein
TR
Tauwasserreduktion
Nein
H
Heizung
Ja
TW
Trinkwasser warm
Ja
TK
Trinkwasser kalt
Ja
K
Kälte
Ja
SW
Schwitzwasser
Ja
IR
Innenliegende Regenwasser
Nein
GTIN
GTIN/EAN
WZ
Warennr./Zolltarifnr.
39173900
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
Weitere Informationen
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/107-4022.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1