??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Mit Omega-Clip
Stückliste
HellermannTyton 133-00067
IDNR
Identifikation
133-00067
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
Halter SFT6.5
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Halteclip schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.3 - 6.7 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
0.6 mm
LAENGEL
Länge L
60.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
1.5 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1000
HOEHEH
Höhe H
29.1 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
6.0 - 12.0 mm mm
URL1
Deeplink
Deeplink