??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MJ-1021-3-H-85, MJ-1021-3-H-105 - リニアシャフト - 片端おねじ・片端段付きスパナ溝付き - L寸固定寸タイプ -
部品表
MJ-1021-3-H-85
PN
型番
MJ-1021-3-H-85
D
Dg6
25 mm
L
L 選択
mm
F
30 mm
T
30 mm
B
15 mm
S
15 mm
P
P(並目)
10
Q
12 mm
N
N(並目)
10
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
G
3 mm
C
0.5 mm
ALT1
スパナ溝加工なし