??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MJ-1021-3-H-85, MJ-1021-3-H-105 - 线性导向轴 - 一端外螺纹·一端台阶带扳手槽型 - L尺寸固定型 -
明细表
MJ-1021-3-H-85
PN
型号
MJ-1021-3-H-85
D
Dg6
25 mm
L
L选择
mm
F
30 mm
T
30 mm
B
15 mm
S
15 mm
P
P (粗牙螺纹)
10
Q
12 mm
N
N (粗牙螺纹)
10
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
G
3 mm
C
0.5 mm
ALT1
无扳手槽加工