??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MJ-1021-3-H-85, MJ-1021-3-H-105 - Linear Shafts - One End Threaded and One End Stepped with Wrench Flats - L Selectable
Nomenclature
MJ-1021-3-H-85
PN
Traitement de la surface du support
MJ-1021-3-H-85
D
Dg6
25 mm
L
Sélection de L
mm
F
30 mm
T
30 mm
B
15 mm
S
15 mm
P
P (filetage normal)
10
Q
12 mm
N
N (filetage normal)
10
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
G
3 mm
C
0.5 mm
ALT1
sans méplats