??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MJ-1021-3-K-85 - リニアシャフト - 両端めねじスパナ溝付き - L寸固定寸タイプ
部品表
MJ-1021-3-K-85
PN
型番
MJ-1021-3-K-85
D
Dg6
25 mm
L
85 mm
F
4.5 mm
T
4.5 mm
P
16 mm
M
M(並目)
8
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
C
0.5 mm
ALT1
円筒研磨加工なし
ALT2
スパナ溝加工なし