??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MJ-1021-3-K-85 - Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped with Wrench Flats - L Selectable
Stückliste
MJ-1021-3-K-85
PN
Teile-Nr.
MJ-1021-3-K-85
D
Dg6
25 mm
L
85 mm
F
4.5 mm
T
4.5 mm
P
16 mm
M
M (Regelgewinde)
8
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
C
0.5 mm
ALT1
No Cylindrical Polishing
ALT2
ohne Schlüsselflächen