??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MJ-1021-3-K-85 - Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped with Wrench Flats - L Selectable
Lista materiale
MJ-1021-3-K-85
PN
Cod. comp.
MJ-1021-3-K-85
D
Dg6
25 mm
L
85 mm
F
4.5 mm
T
4.5 mm
P
16 mm
M
M filettatura grossa
8
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
C
0.5 mm
ALT1
No Cylindrical Polishing
ALT2
senza sedi chiave