??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
MK35 - Actuator
明细表
MK35-12-G5B-05-100-D00-110001
MODEL
型号
MK35
IV
Input voltage
MC
电机与螺杆代号
G5B:4500rpm / 5.08mm pitch / Ball screw
GT
减速比
S
行程
POS
制动位置
mm
输入参数值: POS
制动位置
mm
cm
inch
ft
CO
控制選項
FC
前固定端
RC
后固定端
COR
Connector orientation
RESERVED1
保留码
0
RESERVED2
保留码
0
CL
Cable length
PPM
负载推力/拉力
1700 N
TSNL
空载平均速度
63.0 mm/s
TSFL
全载平均速度
52.0 mm/s
TCNL
空载平均电流
3.0 A
TCFL
全载平均电流
17.0 A
DC
工作周期
25%