피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
MKPSGA-L125
A&T-3D Gallery
zonghe
mifengkou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mifengkou/mkpsga.prj},{NB=MKPSGA-L125},{CODE=MKPSGA},{LX1=标准型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光},{L=125},{FC=X},{L1=98.0},{L2=32},{L3=31.5},{L4=23},{W=65},{W1=50},{H=39},{H1=14.0},{H2=17.0},{H3=11.0},{P=43},{P1=22},{P2=35},{P3=30},{LF=125},{CKZL=0.21},{PPATH=mkpsga/mkpsga4.prj},{PDF=mkpsga.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MKPSGA - 密封扣-重型门用-紧固型
Bill of material
MKPSGA-L125
CNSORDERNO
Bestellnummer
MKPSGA-L125
MKPSGA-L125
CODE
代号
MKPSGA
MKPSGB
MKPSGA
MKPSGB
LX
类型
左侧拔插型
LX1
类型
标准型
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
镜面抛光
L
125
125
mm
FC
防尘
X
X
L1
98.0
98.0
mm
L2
32
32
mm
L3
31.5
31.5
mm
L4
23
23
mm
W
65
65
mm
W1
50
50
mm
H
39
39
mm
H1
14.0
14.0
mm
H2
17.0
17.0
mm
H3
11.0
11.0
mm
P
43
43
mm
P1
22
22
mm
P2
35
35
mm
P3
30
30
mm
LF
125
125
CKZL
参考重量
0.21
0.21
kg/pcs
PPATH
mkpsga/mkpsga4.prj
PDF
mkpsga.pdf