??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MKRT - 保護管用コネクタ
部品表
194321 MKRT-23-16.5
TNR
部品番号
194321
TYP
形式
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.040 kg
GTIN
4052568080587