??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
ML 1000 - Força máxima, estanquidade no embolo
Lista de peças
ML1000-025-D-N
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2 mm
D
Diâmetro
38 mm
RD
Diâmetro da haste
25 mm
P
Pressao
200 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
980 daN
F1I
força final isotérmica
daN
F1P
força finale politrópica
daN
V
Volume
cm³
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.6 m/s
S
Superficie
4.91 mm
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C