??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
ML100-54-F-7972/102 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
ML100-54-F-7972/102
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
ML100-54-F-7972/102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke ML100-54-F-7972/102
EAN
4050143404827
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ML100-54-F-7972/102
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
3000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
20 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
11 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
20 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink