您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ML1C25G-100
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
ML1C 带制动机械接合式高级无杆气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/ml1c/ml1c_asmtab.prj},{NB=ML1C25G-100(0_0_0)},{BORE=25},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{LEFTAD=},{RIGHTAD=},{STROKE=100},{POS=0},{STOP=0},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ml1c_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ML1C - 带制动机械接合式高级无杆气缸
明细表
ML1C25G-100
BORE
缸径
25
25
mm
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关(内置磁环)
M5N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M5P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M5B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M5NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M5PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M5BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M5NT 无触点-带计时器-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M5PT 无触点-带计时器-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
E76A 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
E73A 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
E80A 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关(内置磁环)
M5N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M5P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M5B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M5NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M5PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M5BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M5NT 无触点-带计时器-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M5PT 无触点-带计时器-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
E76A 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
E73A 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
E80A 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
LEFTAD
左侧行程调整单元
(-) 无调整单元
(H) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉
(H6) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带短隔板
(H7) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带长隔板
(-) 无调整单元
(H) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉
(H6) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带短隔板
(H7) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带长隔板
RIGHTAD
右侧行程调整单元
(-) 无调整单元
(H) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉
(H6) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带短隔板
(H7) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带长隔板
(-) 无调整单元
(H) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉
(H6) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带短隔板
(H7) 重载型液压缓冲器 & 调整螺钉 & 带长隔板
STROKE
行程
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off