피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
ML300-P-12m-IR/76b/95/127
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Thru-Beam Sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/ml300-p-12m-ir2f76b2f952f127.prj},{NB=ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{MANUID=ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{BAC640005=100},{AAB884005=14000},{BAA038006=-25},{BAD945004=880},{BAD823004=30},{BAA039006=55.00},{BAD856005=15},{BAD849004=30},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6a/27/d423184b_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{EAN=4050143036219},{MANUTYPEDESC=ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN/NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=SET}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
ML300-P-12m-IR/76b/95/127 - Thru-Beam Sensors
Bill of material
ML300-P-12m-IR/76b/95/127
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
ML300-P-12m-IR/76b/95/127
DESCSHORT
Short Description
Thru-beam sensor ML300-P-12m-IR/76b/95/127
EAN
4050143036219
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ML300-P-12m-IR/76b/95/127
BAC640005
Max. output current
100
mA
AAB884005
max. switching distance
14000
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD859008
Type of light
Infrared light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
880
nm
BAD823004
Width of sensor
30
mm
AAO737002
Delivery scope of disposable system
transmitter and receiver
BAD950006
Material of the optical surface
Glass
BAD898005
Design of control output
NPN/NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
55.00
°C
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
15
mm
BAD849004
Height of sensor
30
mm
BAD900004
Switch frequency
1000.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink