??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
ML9-54-G/25/136/115b - Reflexionslichtschranken
Stückliste
ML9-54-G/25/136/115b
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
ML9-54-G/25/136/115b
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke ML9-54-G/25/136/115b
EAN
4050143285389
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ML9-54-G/25/136/115b
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
7600 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
0 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
660 nm
BAD823004
Breite des Sensors
23 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
11 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
38 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.103
WIDTH
0.106
DEPTH
0.017
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink