??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Walther Flender
Description
MLC 1000 180 x 235 - Spannsatz MLC 1000 180 x 235
Nomenclature
MLC 1000 180 x 235
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 180 x 235
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 180 x 235
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
180 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 180 x 235
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
44 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
58 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 14
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
215 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
46600 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
235 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
518 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
154 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en