??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 1000 280 x 355 - Spannsatz MLC 1000 280 x 355
Bill of material
MLC 1000 280 x 355
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 280 x 355
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 280 x 355
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
280 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 280 x 355
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
66 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
84 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 18
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
465 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
177700 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
355 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
1271 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
158 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en