MLC 5000-SP 16 x 55
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-SP
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-sp/mlc205000-sp201620x2055.prj},{NB=MLC 5000-SP 16 x 55},{ARTIKELID=MLC 5000-SP 16 x 55},{SHAFTDIAM=16},{TOTWIDOUTSCRE=30},{TOTWIDWITSCRE=38},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=329},{OUTERDIAM=55},{AXIALFORCE=41},{SURPRESSHUB=103},{PREVIEW=mlc5000-sp-80-40x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-SP 16 x 55},{ORDERDES=MLC 5000-SP 16 x 55},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 5000-SP 16 x 55},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-SP 16 x 55},{PRJPREVIEW=mlc5000-sp-80-40x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000-sp-55-16x55_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5000-SP 16 x 55 - Spannsatz MLC 5000-SP 16 x 55
明细表
MLC 5000-SP 16 x 55
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5000-SP 16 x 55
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-SP 16 x 55
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
16
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5000-SP 16 x 55
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
30
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
38
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
41
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
329
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
55
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
41
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
103
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en