MLC 5006 42 x 75
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5006
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205006/mlc205006204220x2075.prj},{NB=MLC 5006 42 x 75},{ARTIKELID=MLC 5006 42 x 75},{SHAFTDIAM=42},{TOTWIDOUTSCRE=33},{TOTWIDWITSCRE=41},{TIGHTSCREW=35},{TORQUE=2},{OUTERDIAM=75},{AXIALFORCE=105},{SURPRESSHUB=190},{PREVIEW=mlc5006-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5006 42 x 75},{ORDERDES=MLC 5006 42 x 75},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5006},{NN_CUSTOM=MLC 5006 42 x 75},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5006 42 x 75},{PRJPREVIEW=mlc5006-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5006-42x75_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5006 42 x 75 - Spannsatz MLC 5006 42 x 75
明细表
MLC 5006 42 x 75
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5006 42 x 75
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5006 42 x 75
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
42
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5006 42 x 75
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
33
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
41
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
35
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
2
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
75
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
105
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
190
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en