??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Walther Flender
Açıklama
MLC 7000 240 x 305 - Spannsatz MLC 7000 240 x 305
Malzeme listesi
MLC 7000 240 x 305
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 7000 240 x 305
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 7000 240 x 305
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
240 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 7000 240 x 305
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
146 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
162 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 16
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
355 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
208 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
305 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
2 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
120 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en