피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
MLGPM40-25Z-F
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
MLGP Lock 부착 박형 가이드 실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/mlgp/mlgp_z_asmtab.prj},{NB=MLGPM40-25Z-F(0_0_0)},{BORE=40},{BEARING=M},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{DIRECTION=F},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STOP=0},{THREAD2=0},{SMAX=350},{PPATH=mlgp_z/assembly/mlgp_z_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
MLGP-Z - Compact Guide Cylinder With Lock
BOM
MLGPM40-25Z-F
BORE
Bore size
40
40
mm
BEARING
Bearing type
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
DIRECTION
Locking direction
(F) Extension locking
(B) Retraction locking
(F) Extension locking
(B) Retraction locking
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
P3DWA Solid state-Magnetic field resistant(2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire(Non-polar)-In line
P4DW Solid state-Magnetic field resistant(2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire(Non-polar)-In line
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
P3DWA Solid state-Magnetic field resistant(2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire(Non-polar)-In line
P4DW Solid state-Magnetic field resistant(2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire(Non-polar)-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off