??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MLV12-54/76b/95/128 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
MLV12-54/76b/95/128
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MLV12-54/76b/95/128
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke MLV12-54/76b/95/128
EAN
4050143010905
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MLV12-54/76b/95/128
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
9000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
10 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
660 nm
BAD823004
Breite des Sensors
41.5 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD856005
Länge des Sensors
15 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
49 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.071
WIDTH
0.113
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink