MLV12-54-G/76b/95/128
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Retroreflective sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/mlv12-54-g2f76b2f952f128.prj},{NB=MLV12-54-G/76b/95/128},{MANUID=MLV12-54-G/76b/95/128},{BAC640005=200},{AAB884005=5600},{AAC004005=0},{BAA038006=-40},{BAD945004=660},{BAD823004=41.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=15},{BAD849004=49},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.074},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ec/2d/c400246a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor MLV12-54-G/76b/95/128},{EAN=4050143011056},{MANUTYPEDESC=MLV12-54-G/76b/95/128},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Zink print cast},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
MLV12-54-G/76b/95/128 - Retroreflective sensors
Bill of material
MLV12-54-G/76b/95/128
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
MLV12-54-G/76b/95/128
DESCSHORT
Short Description
Retroreflective sensor MLV12-54-G/76b/95/128
EAN
4050143011056
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MLV12-54-G/76b/95/128
BAC640005
Max. output current
200
mA
AAB884005
max. switching distance
5600
mm
AAC004005
Min. reflector distance
0
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-40
°C
BAD859008
Type of light
Red light, polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
660
nm
BAD823004
Width of sensor
41.5
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
Zink print cast
BAD856005
Length of sensor
15
mm
BAD849004
Height of sensor
49
mm
BAD900004
Switch frequency
1000.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.074
WIDTH
0.113
DEPTH
0.030
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink