??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MMB70-12GH50-1N-V1 - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MMB70-12GH50-1N-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MMB70-12GH50-1N-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MMB70-12GH50-1N-V1
EAN
4050143428892
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MMB70-12GH50-1N-V1
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.050
WIDTH
0.050
DEPTH
0.005
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink