??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MMS - MMS electronic magnetic switches
Lista materiałowa
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHALTFUNKTION
Funkcja przełączania
Czujnik zwarty
SCHALTUNGSART
Typ przełączania
PRODUKTGEWICHT
Ciężar produktu
kg
MINUMGEBUNGSTEM
Min. temperatura otoczenia
°C
MAXUMGEBUNGSTEM
Maks. temperatura otoczenia
70 °C
DICHTHEITIPSENS
Szczelność IP (czujnik)
67
DICHTHEITIPSTEC
Szczelność IP (czujnik, podłączony)
67
LEDANZEIGE
Wyświetlacz LED w czujniku
SPANNUNGSART
Typ napięcia
DC
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
MINSPANNUNG
Min. napięcie
10 V
MAXSPANNUNG
Maks. Napięcie
30 V
SPANNUNGSABFALL
Spadek napięcia
V
MAXSCHALTSTROM
Maks. prąd przełączania
A
KABELDURCHMESSE
Średnica przewodu D
mm
MINBIEGRADIUSD
Min. promień zgięcia (dynamiczny)
mm
MINBIEGERADIUSS
Min. promień zgięcia (statyczny)
mm
ANZAHLADERN
Liczba kabli
3
ADERQUERSCHNITT
Przekrój przewodu
0.14 mm^2
KABELLAENGE
Długość przewodu L
cm
KABELSTECKER
Złącze kablowe/końcówka kabla
CNSCTN
Numer taryfy celnej
85365005