피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: MARUYASU
생성됨: 09.20.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MARUYASU
MMX224-VG-CDU-109-50-30-K-3-A
MARUYASU
MINI series
MMX224
CDU
VG (Meandering Less)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maruyasu/mini_series/mmx224/cdu/vg_meandering_less/cdu_vg_asmtab.prj},{NB=MMX224-VG-CDU-109-50-30-K-3-A(65)},{TYPE=VG},{MOT=CDU},{SPT=STD},{TT=Standard},{W=50},{L=30},{L1=0},{L2=0},{PW=90W},{NUM=30},{ST=K-3},{MT=A},{V=1},{POD=65},{POT=0},{AN=0},{BWX=50,75,100,150,200,250,300,400,500,600},{LX=[30:300]},{LXIVH=[40:300]},{XCF=0},{PART1=MMX224_FL_1},{PART2=MMX224_D_3_2},{PART3=MMX224_T_1_2},{MIDP3=},{PART4=MMX224_T_1_2},{PART5=-},{PART6=-},{PAT7=-},{PART8=-},{PART9=-},{PART10=-},{PART11=-},{PPATH=../../parts/mmx224_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MARUYASU
Description
MMX224-VG-CDU - Meandering Less
Bill of material
MMX224-VG-CDU-109-50-30-K-3-A
W
Belt Width
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
mm
L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
cm
값 입력 L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
mm
cm
inch
ft
확인
PW
Power
90W
W
ST
Speed type
K-3
K-3.6
K-5
K-6
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-3
U-3.6
U-5
U-6
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
DC-3.6
DC-12.5
DC-50
K-3
K-3.6
K-5
K-6
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-3
U-3.6
U-5
U-6
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
DC-3.6
DC-12.5
DC-50
MT
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
V
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
V
POD
Position of driver
mm