??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Mobile Füllstation
Stückliste
DT7616(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT7616
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Mobile Füllstation
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
zur mobilen Befüllung der Heizungsanlage mit enthärtetem, vollentsalztem Wasser oder mit vollentsalztem Wasser mit zusätzlicher pH-Wert Stabilisierung, die Füllstation besteht aus 2 Tüllen G1/2" zum Anschluss der Füllschläuche, einem Anschluss für die nachfüllbaren Kartuschen mit 2, 5, 4 und 7 Litern Inhalt, einem integrierten Verschneideventil und einer digitalen Kapazitätskontrolle, Füllschläuche sind im Lieferumfang enthalten, Betriebsdruck: max. 6 bar, Betriebstemperatur: max 30 °C (Eingang), max. 65 °C (Ausgang), max Füllleistung: 0,5 m3/h (0,3 m3/h bei 2,5 Liter-Kartusche)