??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MOBP-JA - Motor Mounting Plates for Conveyor
Bill of material
MOBP-JA60-90
PN
Part Number
TYPE
Type
MOBP
NO
No.
JA
MS
Motor Size
W
Width
90 mm
H
Height
159 mm
TT
Thickness
3.2 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
H1
mm
H2
mm