??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MOBP-TE - Motor Mounting Plates for Conveyor
Stückliste
MOBP-TE90-113
PN
Teile-Nr.
MOBP-TE90-113
TYPE
Ausführung
MOBP
NO
Nr.
TE
MS
Motor Size
90
W
Larghezza
113 mm
H
Höhe
118 mm
TT
Dicke
3.2 mm
D1
37 mm
D2
6.5 mm
W1
18 mm
W2
73.5 mm
H1
73.5 mm