??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MOBP-TE - Motor Mounting Plates for Conveyor
Lista materiale
MOBP-TE90-113
PN
Cod. comp.
MOBP-TE90-113
TYPE
Tipo
MOBP
NO
N.
TE
MS
Motor Size
90
W
Larghezza
113 mm
H
Altezza
118 mm
TT
Thickness
3.2 mm
D1
37 mm
D2
6.5 mm
W1
18 mm
W2
73.5 mm
H1
73.5 mm