??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1001 - Câble - Doullle droite - 12 pôles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1001-12-5
REF
Référence
D1
12 mm
D2
5.7 mm
D3
15 mm
D4
5.6 mm
L1
41.4 mm
L2
30 mm
L3
9.8 mm
L4
38.4 mm
L5
25.4 mm
L6
14 mm
L
Longueur câble
mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE