??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1001 - Câble - Doullle droite - 8 pôles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1001-8-5
REF
Référence
D1
12 mm
D2
5.7 mm
D3
15 mm
D4
5.6 mm
L1
41.4 mm
L2
30 mm
L3
9.8 mm
L4
38.4 mm
L5
25.4 mm
L6
14 mm
L
Longueur câble
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE