??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1002 - Câble - Douille à 90° - 12 pôles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1002-12-5
REF
Référence
D1
12 mm
D2
5.7 mm
D3
15 mm
D4
5.6 mm
L1
41.4 mm
L2
30 mm
L3
9.8 mm
L4
38.4 mm
L5
25.4 mm
L6
14 mm
L
Longueur câble
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE