카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-1002-8-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_100/11_1002_8.prj},{NB=emile_maurin_11-1002-8-5},{REF=11-1002-8-5},{D1=12},{D2=5.7},{D3=15},{D4=5.6},{L1=41.4},{L2=30},{L3=9.8},{L4=38.4},{L5=25.4},{L6=14},{L=5},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 330},{G=M12x1},{PO=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1002 - Câble - Douille à 90° - 8 pôles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1002-8-5
REF
Référence
11-1002-8-5
11-1002-8-5
D1
12
mm
D2
5.7
mm
D3
15
mm
D4
5.6
mm
L1
41.4
mm
L2
30
mm
L3
9.8
mm
L4
38.4
mm
L5
25.4
mm
L6
14
mm
L
Longueur câble
5
5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE