??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1033 - Poignée tubulaire aluminium - Tube anodisé - Pieds noirs
Nomenclature
Emile Maurin 11-1033-350
REF
Référence
D1
36 mm
L1
±0.5
mm
D2
24 mm
D
8.5 mm
H1
57 mm
H2
72 mm
H3
5 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
41 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE