??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1051 - Poignée tubulaire déportée aluminium avec supports mobiles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1051-28-292
REF
Référence
D1
28 mm
L1
mm
D2
M 8 mm
L2
25 mm
L3
14 mm
L4
50 mm
L5
66 mm
H1
50 mm
H2
66 mm
H3
min.
15 mm
INFOS
Information
Информация
INFOTEXTE